CES-B10-SFC-M-15,6 - 잠금 부품
CES-B10-SFC-M-15,6
-
잠금 부품
1423743
잠금 부품, 설계: B10, 소재: 스틸, 아연 도금, 길이: 99 mm, 폭: 57 mm, 높이: 15.6 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커버 플레이트
설계
B10
치수
치수 도면
폭
57 mm
높이
15.6 mm
길이
99 mm
소재 사양
소재
스틸, 아연 도금
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 120 °C
마운팅
조립 참고 사항
제품 0801655, V/C: 01(버전 배치)에 적합, 포장 라벨 인쇄 참조
상용 데이터
항목 번호
1423743
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7CZX
GTIN
4055626353449
개당 중량(패키지 포함)
72.86 g
개당 중량(패키지 제외)
22.22 g
관세 번호
73269098
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
DNV
승인 ID: TAE00003VJ