ELR 3/ 9-500 - 부하 릴레이
2941714

전자 부하 릴레이, 3상 네트워크에서 장비의 직접 구동용, 표시등 및 보호 회로 있음, 출력: 110 - 550 V AC/3 x 9 A

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

최대 500 V AC/9 A의 노이즈 및 무마모 스위칭
높은 스위칭 빈도
입력 및 출력의 보호 회로
작동 인디케이터(indicator)