MCR-PSP
-
제한 값 스위치
2811912
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 채널 수 | 1 |
| 디스플레이 해상도 | 0,1 °C / 0,01 V / 0,01 mA / 0,1 Ω |
| 측정 속도 | 2 Hz |
| 보호 회로 | 트랜션트 보호, 극성 보호 |
| 최대 온도 상관계수 | ≤ 0.01 %/K |
| 최대 전송 오류 | 0.1 % (최종 값) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 최대 전류 소모량 | < 60 mA |
| 신호 | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 프로그래밍 방식 |
| 전압 입력 신호 | -30 V ... 30 V |
| 전류 입력 신호 | -30 mA ... 30 mA |
| 사용 가능한 입력 소스 | 저항 온도계 2, 3 또는 4선 시스템(DIN 43760/DIN IEC 751 또는 SAMA RC 21-4-1966에 따름), 예: PT 센서, Ni 센서 등 |
| 열전대 센서(DIN IEC 584-1/DIN 43710에 따름): B, E, J, K, L, N, R, S, T, U | |
| 저항: 0 kΩ ... 8 kΩ(2선 연결 전용) | |
| 전류: - 30 mA...+ 30 mA | |
| 전압: - 30 V...+ 30 V | |
| 전압 입력의 입력 저항 | 200 kΩ |
| 입력 저항 전류 입력 | 50 Ω |
| 불연속 제어 분해능 | 0,1 °C / 0,01 V / 0,01 mA / 0,1 Ω |
| 측정 | |
| 온도 측정 범위: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Pt 120 | -200 °C ... 850 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Ni 120 | -60 °C ... 180 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Cu 10 (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 선형 저항 측정 범위 | 0 Ω ... 8000 Ω |
| 스위칭: | |
| 접점 유형 | 각각 2 x 전환 접점 / 2개의 스위칭 지점, 전원 끄기/켜기(전환 가능) |
| 접점 소재 | AgNi 0,15 + HTV(경질 금도금) |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC |
| 최대 스위칭 전류 | 2 A AC |
| 기계적 서비스 수명 | 2x 107 싸이클 |
| 응답 지연의 설정 범위 | 0 s ... 2 s (조정 가능) |
| 상태 표시 | LED 디스플레이 |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 상태 표시 | 5-포지션 7-세그먼트 디스플레이 및 LED |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 75 mm |
| 깊이 | 110 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 소재 | ABS |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | cULus |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2811912 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918107888 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 297.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 297.9 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
이 제품은 더 이상 제공되지 않습니다. 다운로드 영역의 "기타" 아래에 있는 재코딩 목록을 참조하십시오.