GTF 76 LEUCHTK. TRANSPARENT - 라이트 캡
GTF 76 LEUCHTK. TRANSPARENT
-
라이트 캡
5030651
라이트 캡, 높이: 4 mm, 직경: 6 mm, 색상: 투명
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
치수
높이
4 mm
직경
6 mm
홀 직경
4.2 mm
내부 치수
내부 직경
3 mm
소재 사양
색상
투명
소재
ABS
UL 94에 따른 난연성등급
V2
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
5030651
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
BE1131
GTIN
4017918244804
개당 중량(패키지 포함)
0.056 g
개당 중량(패키지 제외)
0.056 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
EAC
승인 ID: KZ7500651131219505
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
0 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말