VLC-RTM-P - 라이센스
VLC-RTM-P
-
라이센스
5603720
병렬 포트 키가 있는 VLC 런타임
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
프로그래밍
시스템 속성
소프트웨어 용도
VLC 컨트롤러용 엔지니어링 소프트웨어
기능
기본 기능
순서도 및 RLL 편집기를 사용한 프로그래밍
릴레이 래더 로직 프로그래밍, IEC-61131-3 기반, 순서도 향상
부울 및 비트 연산
수학 함수
스트링 기능
실시간 TCP/IP를 통한 Berkeley 소켓
통합 모션
OPC 서버, DDE 서버 및 Ethernet 피어-투-피어(peer-to-peer)를 통한 통신
보드 I/O 드라이버 지원
HMI 기능 및 옵션
시스템 요구 사항
운영 장비
키보드, 마우스
운영 체제
Windows® 2000 Pro
Windows® XP Pro
프로세서
최소 Pentium 4 / Celeron 1 GHz
하드 디스크 메모리
최소 100 Mbyte (전체 설치용)
주 메모리
500 Mbyte
인터페이스
라이센스 키용 병렬 인터페이스 또는 USB 포트
지원 언어
영어
광디스크
CD-ROM
화면 해상도
800 x 600 (1024 x 768)
상용 데이터
항목 번호
5603720
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRACBC
GTIN
4017918992330
개당 중량(패키지 포함)
453 g
개당 중량(패키지 제외)
453 g
관세 번호
85234910
원산지
US
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242501
ETIM
ETIM 9.0
EC000809
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말