VISU+ RT-D BASIC XT - 라이센스
2916338

Visu+ 1.2 RT-D Basic XT 라이센스
스크립팅, SMS, 음성, 팩스, 모뎀 연결, 하나의 웹 클라이언트 사용자의 I/O 데이터 및 변수가 512바이트로 제한된 Windows 2000/XP 시스템의 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 2개의 다이렉트 드라이버 연결도 가능합니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품


이점

OPC 및 2개의 다이렉트 드라이버를 사용한 컨트롤 커플링
시각화, 추세 표시 및 알람 관리 기능이 있는 완벽한 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 기능
스크립트를 VBA 및 IL에서 만들 수 있습니다.
데이터 로깅, 추세 표시 및 제조 방법 관리
스크립트를 VBA 및 IL에서 만들 수 있습니다.
유니코드 지원 및 온라인 선택을 통한 다국어 소프트웨어 및 프로젝트
사용자 관리 기능이 있는 액세스 보호