UMK-SE 11,25-1 - 측면 부품
UMK-SE 11,25-1
-
측면 부품
2970442
측면 부품, 폭 11.25mm, 마커 홈 없음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 마운팅 베이스 측면부
하우징 타입
프레스 드로잉 섹션 하우징
하우징 시리즈
UMK
제품군
UMK SE
치수
치수 도면
길이
11.25 mm
외부 치수(dimensions)
프로파일 폭(외부)
77 mm
내부 치수
프로파일 폭(내부)
72.2 mm
소재 사양
색상 (측면 부품)
녹색 (RAL 6021)
소재 측면 부품
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름)
상용 데이터
항목 번호
2970442
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACHDCA
GTIN
4017918087722
개당 중량(패키지 포함)
5.5 g
개당 중량(패키지 제외)
5.497 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
승인
UL 승인됨
승인 ID: E240868
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
0.249 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말