UM-SE 1 - 측면 부품
UM-SE 1
-
측면 부품
2958147
측면 부품, 기본 부품 UM-BEFE의 양쪽 커버
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 마운팅 베이스 측면부
하우징 타입
프레스 드로잉 섹션 하우징
하우징 타입
플러그-인 모듈 DIN 레일 마운트 베이스
하우징 시리즈
UM
통풍구 있음
아니오
소재 사양
색상 (측면 부품)
녹색 (RAL 6021)
소재 측면 부품
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름)
PCB 데이터
PCB 홀더 수
1
마운팅
마운트 타입
래칭
상용 데이터
항목 번호
2958147
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
ACHDDA
GTIN
4017918086084
개당 중량(패키지 포함)
2.96 g
개당 중량(패키지 제외)
2.89 g
관세 번호
85472000
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
승인
UL 승인됨
승인 ID: E240868
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
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.232 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말