UM 72-SEFE/R YE1012 - 측면 부품
2201944

프레스 드로잉 섹션 하우징, DIN 레일 마운팅, 압출 프로파일을 사용한 스크류 연결방식, 측면 부품(오른쪽), 스냅-온 풋 있음, 폭: 5 mm, 높이: 89.6 mm, 깊이: 37.6 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

손쉬운 설치
다양한 크기 및 모양 옵션
개별 하우징 부품 수 감소로 인한 저렴한 비용