UM 45-SEFE M.NUT BK - 측면 부품
UM 45-SEFE M.NUT BK
-
측면 부품
2907033
프레스 드로잉 섹션 하우징, DIN 레일 마운팅, 압출 프로파일을 사용한 스크류 연결방식, 측면 부품
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 마운팅 베이스 측면부
하우징 타입
프레스 드로잉 섹션 하우징
하우징 시리즈
UM
제품군
UM45
통풍구 있음
아니오
소재 사양
색상 (측면 부품)
검정색 (RAL 9005)
소재 측면 부품
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
획득할 최대 IP 코드
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름)
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 55 °C
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 100 °C
상대 습도 (보관/운송)
80 %
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅, 압출 프로파일을 사용한 스크류 연결방식
상용 데이터
항목 번호
2907033
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ACHDBA
GTIN
4017918277659
개당 중량(패키지 포함)
4.53 g
개당 중량(패키지 제외)
4.53 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
승인
UL 승인됨
승인 ID: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.035 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말