UEG-EU-SE - 측면 부품
UEG-EU-SE
-
측면 부품
2956822
측면 부품, 2개 필요, 기본 부품 닫기용, 두께 1.5mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 마운팅 베이스 측면부
하우징 타입
컴포넌트 하우징
하우징 시리즈
UEG
제품군
UEG-EU
치수
치수 도면
폭
1.5 mm
설치 높이
127.5 mm
깊이
172 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
UL 94에 따른 난연성등급
HB
상용 데이터
항목 번호
2956822
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
ACHCCF
GTIN
4017918085964
개당 중량(패키지 포함)
38 g
개당 중량(패키지 제외)
38 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
승인
UL 승인됨
승인 ID: E240868
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
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.172 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말