D-STTCO 2,5 BU - 측면 부품
D-STTCO 2,5 BU
-
측면 부품
2201574
측면 커버, P20 보호를 위한 하우징 닫기용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 마운팅 베이스 측면부
하우징 시리즈
STTCO
치수
폭
2.5 mm
높이
91 mm
깊이
62.3 mm
소재 사양
색상 (하우징)
파란색 (RAL 5015)
소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름)
상용 데이터
항목 번호
2201574
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1,000 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ACHCDA
GTIN
4046356862271
개당 중량(패키지 포함)
7.179 g
개당 중량(패키지 제외)
5.91 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.051 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말