EML-EX (30X20)R CUS - 라벨
0803264

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

EML...-EX 접착식 장치 마커는 화학 물질에 대한 극한의 내성이 요구되는 영역에서 다양한 장비 타입을 식별하기 위해 설계되었습니다.
마킹은 극한 화학 물질의 존재로 인해 공정 산업과 공정 공학 등의 산업에서 명시된 대로 가독성, 접착성, 와이프 내성과 관련된 요건을 준수합니다.
이러한 라벨은 DIN EN 61010-1에 따라 아세톤, 에탄올 및 MEK와 같은 화학 물질에 대한 와이프 내성 요구 사항을 충족합니다.
특수한 표면 및 접착 방식으로 인해 마커는 프로세스 엔지니어링의 까다로운 요구 사항을 충족합니다.
고품질 잉크 리본이 사용되는 경우 마킹은 용제에 대한 내성이 있으며 혹독한 산업 환경에서 사용하는 경우에도 적합합니다.
정밀 인쇄 품질 및 뛰어난 접착력