KMV 44X9,6 CUS - 스테인리스 스틸 라벨
0828494

스테인리스 스틸 라벨, 스테인리스 스틸 라벨, 주문 가능: 피스, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 1 ... 63 mm, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 9 mm, 텍스트 필드 폭: 23 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

UNIFOX-CT M7,9를 사용한 손쉬운 조립
스테인리스 스틸 케이블 바인더를 사용해 고정
대형 케이블 및 전선 마킹용 케이블 마커
개별 스테인리스 스틸 마커는 해당 홀더에 삽입됩니다.