PCB 커넥터
KGS-MSTB 2,5/12 - 케이블 하우징
KGS-MSTB 2,5/12
-
케이블 하우징
1783818
케이블 하우징, 색상: 녹색, 제품군: KGS-MSTB 2,5
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 하우징
제품군
KGS-MSTB 2,5
핀 수
12
간격
0 mm
마운팅
케이블 클램프
조임 토크
0.3 Nm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
절연 소재
ABS
플라스틱 소재
I
IEC 60112에 따른 CTI
600
UL 94에 따른 난연성등급
HB
치수
치수 도면
간격
-
상용 데이터
항목 번호
1783818
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AAHZDD
GTIN
4017918041991
개당 중량(패키지 포함)
20.009 g
개당 중량(패키지 제외)
19.85 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.084 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
KGS-MSTB 2,5/ DST
-
케이블 하우징
1784914
KD-KGS-MSTB
-
휨 방지 슬리브
1804658
MSTB 2,5/12-ST
-
PCB 커넥터
1754643
MSTB 2,5/12-ST-5,08
-
PCB 커넥터
1757116
MSTB 2,5/12-STF
-
PCB 커넥터
1786938
MSTB 2,5/12-STF-5,08
-
PCB 커넥터
1778085
IC 2,5/12-ST-5,08
-
PCB 커넥터
1786271
IC 2,5/12-STF-5,08
-
PCB 커넥터
1825417
GMSTB 2,5/ 8-ST
-
PCB 커넥터
1766945
GMSTB 2,5/ 8-ST-7,62
-
PCB 커넥터
1767067
자주 검색되는 항목
male 스트립
제품 도움말