PCB 커넥터
KGG-PC 4/ 5 - 케이블 하우징
KGG-PC 4/ 5
-
케이블 하우징
1837243
케이블 하우징, 제품군: KGG-PC 4
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 하우징
제품군
KGG-PC 4
핀 수
5
간격
0 mm
소재 사양
절연 소재
ABS
플라스틱 소재
I
IEC 60112에 따른 CTI
600
UL 94에 따른 난연성등급
HB
치수
간격
-
상용 데이터
항목 번호
1837243
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AAHZDF
GTIN
4017918111281
개당 중량(패키지 포함)
19.1 g
개당 중량(패키지 제외)
18.6 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.08 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
KGS-MSTB 2,5/ DST
-
케이블 하우징
1784914
PC 4/ 5-ST-7,62
-
PCB 커넥터
1804933
자주 검색되는 항목
male 스트립
제품 도움말