PCB 커넥터
KGG-PC 4/ 3 - 케이블 하우징
KGG-PC 4/ 3
-
케이블 하우징
1837227
케이블 하우징, 제품군: KGG-PC 4
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 하우징
제품군
KGG-PC 4
핀 수
3
간격
0 mm
소재 사양
절연 소재
ABS
플라스틱 소재
I
IEC 60112에 따른 CTI
600
UL 94에 따른 난연성등급
HB
치수
간격
-
상용 데이터
항목 번호
1837227
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AAHZDF
GTIN
4017918111267
개당 중량(패키지 포함)
14.04 g
개당 중량(패키지 제외)
13.869 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.058 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
KGS-MSTB 2,5/ DST
-
케이블 하우징
1784914
CUC-DST-ABK-CP6,5
-
휨 방지 슬리브
1419790
PC 4/ 3-ST-7,62
-
PCB 커넥터
1804917
자주 검색되는 항목
male 스트립
제품 도움말