PCB 커넥터
KGG-MSTB 2,5/ 2 - 케이블 하우징
KGG-MSTB 2,5/ 2
-
케이블 하우징
1803934
케이블 하우징, 제품군: KGG-MSTB 2,5, 폭: 19 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 하우징
제품군
KGG-MSTB 2,5
핀 수
2
간격
0 mm
소재 사양
절연 소재
ABS
플라스틱 소재
I
IEC 60112에 따른 CTI
600
UL 94에 따른 난연성등급
HB
치수
폭
19 mm
높이
37 mm
간격
-
참고
일반
COMBICON 연결 플러그를 별도로 주문할 수 있습니다..
상용 데이터
항목 번호
1803934
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AAHZDC
GTIN
4017918046088
개당 중량(패키지 포함)
4.8 g
개당 중량(패키지 제외)
4.55 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.022 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
MSTB 2,5/ 2-ST
-
PCB 커넥터
1754449
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08
-
PCB 커넥터
1757019
MSTB 2,5/ 2-STF
-
PCB 커넥터
1786831
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08
-
PCB 커넥터
1777989
IC 2,5/ 2-ST-5,08
-
PCB 커넥터
1786174
IC 2,5/ 2-STF-5,08
-
PCB 커넥터
1825310
자주 검색되는 항목
male 스트립
제품 도움말