PCB 커넥터
KGG-MC 1,5/ 2 - 케이블 하우징
KGG-MC 1,5/ 2
-
케이블 하우징
1834343
케이블 하우징, 제품군: KGG-MC 1,5, 폭: 14.5 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 하우징
제품군
KGG-MC 1,5
핀 수
2
간격
3.81 mm
소재 사양
절연 소재
ABS
플라스틱 소재
I
IEC 60112에 따른 CTI
600
UL 94에 따른 난연성등급
HB
치수
치수 도면
폭
14.5 mm
높이
35.6 mm
간격
3.81 mm
상용 데이터
항목 번호
1834343
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AAHZDB
GTIN
4017918051860
개당 중량(패키지 포함)
3.58 g
개당 중량(패키지 제외)
3.01 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.011 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
SBS10:UNBEDRUCKT
-
마커 카드
1007248
MC 1,5/ 2-ST-3,81
-
PCB 커넥터
1803578
MC 1,5/ 2-STF-3,81
-
PCB 커넥터
1827703
IMC 1,5/ 2-ST-3,81
-
PCB 커넥터
1857883
자주 검색되는 항목
male 스트립
제품 도움말