FIP-3/4 SERVICE - 차단 플러그
FIP-3/4 SERVICE
-
차단 플러그
3069313
플로우 픽토그램
전압 픽토그램
차단 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플러그
핀 수
4
간격
8.2 mm
절연 특성
과전압 카테고리
III
전기적 속성
정격 서지 전압
4 kV
테스트 서지 전압
5 kV
연결 데이터
정격 전류
20 A
최대 부하 전류
20 A
정격 전압
400 V
치수
폭
32.6 mm
높이
53.4 mm
간격
8.2 mm
소재 사양
색상
빨간색 (RAL 3001)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
플라스틱 소재
I
절연 소재
PA
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
예
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
마운팅
마운트 타입
기본 스트립에 삽입
상용 데이터
항목 번호
3069313
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE6113
GTIN
4055626157597
개당 중량(패키지 포함)
40.467 g
개당 중량(패키지 제외)
39.467 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400