ME MAX 45 MT G 3-3 BU
-
중간 부품
1081439
DIN 레일 하우징, 중간 부품, 높은 설계, 통풍구 없음, 폭: 26.2 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 112.85 mm, 색상: 파란색 (유사 RAL 5015), 교차 연결: 버스 커넥터 없음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
손쉬운 설치
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능