VIP-2/PT/D37SUB/M/SO
-
터미네이션 보드
2904278
VARIOFACE 모듈, 푸쉬-인 연결 및 수 D-Subminiature 핀 스트립 있음, NS 35 레일에 마운트용, 37핀
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 제품군 | VARIOFACE Professional |
| 핀 수 | 37 |
| 채널 수 | 16 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 정격전압 UN | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| 분기별 최대 전류 전송 용량 | 2 A |
| 정격 서지 전압 | 1.2 kV |
| 지원되는 컨트롤러: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| 적합한 I/O 카드 | TDIL01 (non-redundant) |
| TDIL11 (redundant) | |
| TDOB01 (non-redundant) | |
| TDOB11 (redundant) | |
| TAIX01 (non-redundant) | |
| TAIX11 (redundant) | |
| TAOX01 (non-redundant) | |
| TAOX11 (redundant) | |
| 필드 레벨 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 핀 수 | 37 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | D-SUB 핀 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 37 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 102.8 mm |
| 높이 | 72.1 mm |
| 깊이 | 46.6 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 절연 소재 | 폴리아미드 PA 비강화 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 일반 | 표준 또는 할로겐-프리 케이블 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2904278 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK212H |
| GTIN | 4046356812603 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 217.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 217.2 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | f3ea590a-dfc1-4b1b-aea2-2b9268e5b090 |
호환 가능한 제품
-
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - 케이블 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - 케이블 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - 케이블 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - 케이블 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - 케이블 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - 케이블 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - 케이블 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - 케이블 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - 케이블 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - 케이블 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - 케이블 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - 케이블 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - 케이블 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - 케이블 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - 케이블 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - 케이블 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - 케이블 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - 케이블 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - 케이블 1075563
이점
이러한 VARIOFACE 모듈은 관련 전면부 어댑터와 함께 사용됩니다.