UMKS- 8 IM - 터미네이션 보드
UMKS- 8 IM
-
터미네이션 보드
2971603
VARIOFACE 모듈, NS 35/7.5 또는 NS 32에 마운팅용, 8개의 근접 스위치 연결용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인터페이스 모듈
제품군
VARIOFACE
작동 모드
100% 작동 계수
절연 특성
절연
기능적 절연
과전압 카테고리
II
오염도
2
전기적 속성
최대 허용 작동 전압
250 V AC/DC
최대 허용 전류
1 A (경로당)
정격 절연 전압
300 V
정격 서지 전압
2.5 kV
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
시그널링
상태 표시 있음
아니오
치수
품목 치수
폭
67.5 mm
높이
77 mm
깊이
72 mm
소재 사양
색상
녹색 (RAL 6021)
하우징 절연 소재
폴리아미드 PA 비강화
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
보호 수준 (설치 위치)
≥ IP54 (설치 위치)
주변 온도(작동)
-20 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
고도
≤ 2000 m
표준 및 규정
표준/규정
EN 60664-1
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
조립 참고 사항
제로 간격 행
마운팅 위치
모두
참고
작동에 대한 참고 사항
인접한 모듈(DIN 레일 방향)의 절연(기본 절연 또는 강화 절연)에 대한 요구 사항을 적합한 조치(예: 격판)를 통해 실현해야 합니다.
작동에 대한 참고 사항
장치의 공급 전압에 공통 기준 전위가 있는지 확인합니다.
작동에 대한 참고 사항
올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다.
상용 데이터
항목 번호
2971603
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK2188
GTIN
4017918088460
개당 중량(패키지 포함)
181.8 g
개당 중량(패키지 제외)
135.04 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말