UMK- PKB 6 - 터미네이션 보드
UMK- PKB 6
-
터미네이션 보드
2972631
VARIOFACE 인터페이스 모듈, 스크류 연결(1:1 연결) 있음, NS 35/7.5 또는 NS 32에 마운팅용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인터페이스 모듈
제품군
VARIOFACE
참고
작동에 대한 참고 사항
올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다.
상용 데이터
항목 번호
2972631
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
DK2A84
GTIN
4017918249304
개당 중량(패키지 포함)
414 g
개당 중량(패키지 제외)
4.19 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말