UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/L C - 터미네이션 보드
2906181

Honeywell Experion C300 16-채널 아날로그 입력 카드와 함께 사용하기 위한 VARIOFACE 모듈 차동 입력이 있는 채널 1 - 16

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

이러한 VARIOFACE 모듈은 관련 전면부 어댑터와 함께 사용됩니다.
UM-PRO 하우징
DIN 레일 마운팅, 접지 풋 포함
LED 결함 퓨즈 표시
채널당 차폐 연결
테스트 지점이 있는 채널당 분리
채널당 플러그타입 500 mA 퓨즈
PCB의 컨포멀 코팅