UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R - 터미네이션 보드
2905868

Honeywell Experion C300 고전압 디지털 IOTA: CX-TDI110 & CX-TDI120과 함께 사용하기 위한 VARIOFACE 16-채널 모듈.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








이점

이러한 VARIOFACE 모듈은 관련 전면부 어댑터와 함께 사용됩니다.
UM-PRO 하우징
캐비닛의 오른쪽에 마운트하도록 설계됨
DIN 레일 마운팅
LED 결함 퓨즈 표시
채널당 테스트 지점이 있는 분리
채널당 플러그타입 800 mA 퓨즈
사용자가 구성할 수 있는 선택적 채널당 퓨즈 바이패스용 16 x 5.08 mm 점퍼와 함께 포장됨