UM 45-D50SUB/B/FRONT/Q
-
터미네이션 보드
2959641
VARIOFACE SLIM LINE, 스크류 연결 및 D-Subminiature 소켓 스트립 있음, NS 35/7.5에 오른쪽 각도로 조립용, 50핀
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 핀 수 | 50 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 정격전압 UN | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| 분기별 최대 전류 전송 용량 | 2.5 A |
| 1 A (모든 분기에 동일한 부하) | |
| 정격 절연 전압 | 125 V |
| 정격 서지 전압 | 1.2 kV (기능적 절연) |
| 필드 레벨 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | D-SUB 소켓 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 50 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 187 mm |
| 깊이 | 45 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 절연 소재 | PVC |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -10 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -10 °C ... 70 °C |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2959641 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK21A2 |
| GTIN | 4017918086299 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 318.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 297.96 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
호환 가능한 제품
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - 케이블 2302434
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 케이블 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - 케이블 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - 케이블 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - 케이블 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - 케이블 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - 케이블 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - 케이블 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - 케이블 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - 케이블 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - 케이블 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - 케이블 1075554
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 케이블 2926645
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 케이블 2926658
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 케이블 2926661
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 케이블 2926674
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 케이블 2926687
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 케이블 2926690
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 케이블 2926700
-
CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... - 케이블 2900913