FLKMS-D25 SUB/S - 터미네이션 보드
FLKMS-D25 SUB/S
-
터미네이션 보드
2281720
터미네이션 보드, 연결 1: D-SUB 핀 스트립 1x 25-핀, 연결 2: 스크류 연결 27-핀
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인터페이스 모듈
제품군
VARIOFACE
작동 모드
100% 작동 계수
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리
절연
기능적 절연
과전압 카테고리
II
오염도
2
전기적 속성
작동 전압 (AC)
≤ 30 V AC
작동 전압 (DC)
≤ 60 V DC
전류 (분기당)
≤ 2 A
전력 회로 간 공간 및 연면 거리
정격 절연 전압
100 V
정격 서지 전압
0.8 kV (1.2 / 50 μs)
연결 데이터
연결 1(제어 레벨)
표준에 따른 연결
IEC 60807-2
연결 타입
D-SUB 핀 스트립
스크류 스레드
UNC 4-40
연결 수
1
핀 수
25
삽입/제거 싸이클
> 500
간격
2.77 mm
연결 2(필드 레벨)
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
7 mm
스크류 스레드
M3
핀 수
27
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰)
0.25 mm² ... 2.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰)
유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
0.2 mm² ... 0.75 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰)
0.5 mm² ... 0.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰)
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
조임 토크
0.5 Nm ... 0.6 Nm
간격
5.08 mm
시그널링
상태 표시 있음
아니오
치수
품목 치수
폭
67.5 mm
높이
72 mm
깊이
77 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준 (모듈)
IP20
보호 수준 (설치 위치)
≥ IP54
주변 온도(작동)
-20 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
고도
≤ 2000 m
표준 및 규정
전력 회로 간 공간 및 연면 거리
표준/규정
EN IEC 60664-1
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
조립 참고 사항
제로 간격 행
마운팅 위치
모두
참고
작동에 대한 참고 사항
올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다.
상용 데이터
항목 번호
2281720
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
DK2182
GTIN
4017918054977
개당 중량(패키지 포함)
168.58 g
개당 중량(패키지 제외)
168.58 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400