FLKM-D25 SUB/B/LA
-
터미네이션 보드
2281694
VARIOFACE 모듈, 스크류 연결 및 D-Subminiature 소켓 스트립 있음, NS 35/7.5 또는 NS 32에 마운팅용, LED 있음, 25핀
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 제품군 | VARIOFACE |
| 핀 수 | 25 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 작동 전압 (DC) | 24 V DC |
| 작동 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 전류 (분기당) | ≤ 2.5 A |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
| 연결 1(제어 레벨) | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60807-2 |
| 연결 타입 | D-SUB 소켓 스트립 |
| 스크류 스레드 | UNC 4-40 |
| 핀 수 | 25 |
| 삽입/제거 싸이클 | > 500 |
| 간격 | 2.77 mm |
| 연결 2(필드 레벨) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 핀 수 | 28 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| 유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.5 mm² ... 0.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 간격 | 5.08 mm |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 90 mm |
| 높이 | 77 mm |
| 깊이 | 57.47 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 절연 소재 | 폴리아미드 6 녹색 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (모듈) | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2281694 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK2182 |
| GTIN | 4017918054946 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 184.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 161.88 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - 케이블 2302434
-
CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 케이블 2302120
-
CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 케이블 2302133
-
CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 케이블 2302146
-
CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 케이블 2302159
-
CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 케이블 2302162
-
CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 케이블 2302175
-
CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 케이블 2302188
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - 케이블 1066665
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - 케이블 1066666
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - 케이블 1066667
-
CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - 케이블 1075559
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 케이블 2926506
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 케이블 2926519
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 케이블 2926522
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 케이블 2926535
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 케이블 2926548
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 케이블 2926551
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 케이블 2926564
-
CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - 케이블 2900911