FLKM 14/LA
-
터미네이션 보드
2281458
VARIOFACE 모듈, 스크류 연결 및 플랫 리본 케이블 플러그-인 커넥터 있음, NS 32 또는 NS 35/7.5에 마운트용, 소켓 스트립용 짧고 긴 잠금 래치 및 핀 스트립 있음, 14핀, LED 있음
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 제품군 | VARIOFACE |
| 핀 수 | 14 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 분기별 최대 전류 전송 용량 | 1 A |
| 필드 레벨 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | IDC/FLK male 스트립 |
| 핀 수 | 14 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 56.5 mm |
| 높이 | 58.5 mm |
| 깊이 | 77 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 절연 소재 | 폴리아미드 6.6 녹색 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2281458 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK2181 |
| GTIN | 4017918054700 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 146.62 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 111.4 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 해당 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - 케이블 2295046
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - 케이블 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 케이블 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 케이블 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 케이블 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 케이블 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 케이블 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 케이블 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 케이블 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 케이블 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 케이블 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 케이블 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 케이블 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 케이블 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 케이블 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 케이블 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 케이블 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 케이블 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 케이블 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 케이블 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 케이블 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - 케이블 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 케이블 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 케이블 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - 케이블 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 케이블 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - 케이블 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 케이블 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 케이블 2299013