DFLK-D62 SUBH/S
-
터미네이션 보드
2300863
VARIOFACE 패널 피드스루 모듈, 최대 2.5 mm2의 단일 신호 라인의 직접 커플링용, D-Subminiature 핀 스트립 및 스크류 연결 있음, 핀 수: 62
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
62핀 핀 스트립
IEC˽60807-2에 따름
스크류 연결
1:1 연결
D-SUB 4-40 UNC 스레드