EC-PC 6/ 2-ST-BUS BK - 절연체 캡
1507098

제품군 COMBICON Connectors L
케이블 사이즈 16 mm2
연결 방법 IDC 연결방식

절연체 캡, 색상: 검정색, 제품군: EC-PC 6/..-ST-BUS, 폭: 26.24 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

표준 16 mm² 전선(H07V-K)을 사용하여 고전력 등급의 손쉬운 루핑
전선 사전 처리가 필요 없는 연결로 인한 획기적인 시간 절약
인디케이터를 통해 손쉽게 식별 가능한 드라이브 스크류 위치
개별적으로 제거 가능한 절연 캡을 통한 애플리케이션별 절연
IEC/UL 61800-5-1에 따른 향상된 터치손상방지