CBL-SC-24UC/04/25A
-
설치 컨택터
1791380
설치 컨택터 (허밍 노이즈 프리); 여자 전압: 24 V AC/DC; 접점 타입: 4개의 N/C 접점; 정격 전류: 20 A
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 설치 컨택터 |
| 전기적 서비스 수명 (AC-1, AC-7a, AC-21) | 200000개 스위칭 싸이클 |
| 전기적 서비스 수명 (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 500000개 스위칭 싸이클 |
| 전기적 서비스 수명 (AC-5a) | 100000개 스위칭 싸이클 |
| 전기적 서비스 수명 (AC-5b) | 100000개 스위칭 싸이클 |
| 전기적 서비스 수명 (DC-1) | 100000개 스위칭 싸이클 |
| 절연 특성: 제어 회로/부하 회로 | |
| 정격 절연 전압 | 440 V |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 전압 | 24 V AC/DC |
| 전압 범위 (AC) | 20.4 V AC ... 26.4 V AC |
| 전압 범위 (DC) | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 주전원 주파수 | 50/60 Hz |
| 응답 시간 범위 | 15 ms ... 45 ms |
| 해제 시간 범위 | 20 ms ... 70 ms |
| 드라이브 및 기능 | 모노스테이블(monostable) |
| 전력 소모량 | 3.8 VA |
| 접점 유형 | 4개의 N/C 접점 |
| 스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
| 최소 거리 | 3.6 mm (개방형 접점) |
| 퓨즈 | ≤ 25 A (UL 및 CSA에 따른 단락 방지용 백업 퓨즈 KS) |
| 정격 작동 전압 (AC/DC) | 400 V (IEC) |
| 정격 작동 전압 | 480 V (UL/CSA) |
| 전류 (열) | 20 A |
| 정격 작동 전류 (AC-1, AC-7a, AC-21) | 20 A |
| 정격 작동 전류 (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 8.5 A |
| 정격 작동 전류 (AC-5a) | 11.2 A (230 V) |
| 정격 작동 전류 (AC-5b) | 9.7 A (230 V) |
| 정격 작동 전류 (DC-1(L/R < 1ms), 1극) | 25 A (24 V DC) |
| 20 A (48 V DC) | |
| 15 A (60 V DC) | |
| 6 A (110 V DC) | |
| 0.6 A (220 V DC) | |
| 정격 작동 전류 (DC-1(L/R < 1 ms), 2개의 직렬 전극) | 25 A (24 V DC) |
| 25 A (48 V DC) | |
| 20 A (60 V DC) | |
| 10 A (110 V DC) | |
| 6 A (220 V DC) | |
| 정격 작동 전류 (DC-1(L/R < 1 ms), 3개의 직렬 전극) | 25 A (24 V DC) |
| 25 A (48 V DC) | |
| 25 A (60 V DC) | |
| 20 A (110 V DC) | |
| 15 A (220 V DC) | |
| 정격 작동 전류 (DC-1(L/R < 1 ms), 4개의 직렬 전극) | 25 A (24 V DC) |
| 25 A (48 V DC) | |
| 25 A (60 V DC) | |
| 20 A (110 V DC) | |
| 15 A (220 V DC) | |
| 정격 작동 전력 (AC-1, AC-7a, AC-21) | 5.4 kW (단상, 230 V) |
| 9 kW (3상, 230 V) | |
| 16 kW (3상, 400 V) | |
| 정격 작동 전력 (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 1.3 kW (단상, 230 V) |
| 2.2 kW (3상, 230 V) | |
| 4 kW (3상, 400 V) | |
| 주전원 주파수 | 50/60 Hz |
| 코일 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 16 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 접점 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 9 mm |
| 스크류 스레드 | M3,5 |
| 단선 케이블 사이즈 | 1 mm² ... 10 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 1 mm² ... 6 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 (단선) | 18 ... 8 |
| AWG 케이블 사이즈 (연선) | 18 ... 10 |
| 조임 토크 | 1.1 Nm ... 1.2 Nm |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 35 mm |
| 높이 | 85 mm |
| 깊이 | 64.9 mm |
| 60 mm (DIN 레일의 상단 가장자리로부터) | |
| 색상 | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| IP40 (정션 박스 - 배전반에 설치용) | |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 40 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -30 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 충격(작동) | 전환된 접점: 15g(Z축) 및 2g(X축) |
| 충격(보관/운송) | 전환되지 않은 접점: 10g(Z축 및 X축) |
| 진동(작동) | 전환된 접점: 3g(Z축) 및 1g(X축) |
| 진동(보관/운송) | 전환되지 않은 접점: 2g(Z축 및 X축) |
| 노이즈 레벨 | 20 dB |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 준수 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 40°C°미만의 접촉기 또는 스위치 인접 개수: 제한 없음 |
| 마운팅 위치 | 수직(DIN 레일 수평, 마운팅 도면 참조) |
| 항목 번호 | 1791380 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 5 pc |
| 제품 키 | DK6411 |
| GTIN | 4067923412613 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 272 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 272 g |
| 관세 번호 | 85364900 |
| 원산지 | SI |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142308 |
| ECLASS-15.0 | 27142308 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001653 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.97 kg CO2e |