ESB 2-FK - 삽입 브리지
ESB 2-FK
-
삽입 브리지
3131138
삽입 브리지, 간격: 6.15 mm, 핀 수: 2, 길이: 10 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
삽입 브리지
핀 수
2
간격
6.15 mm
치수
폭
3 mm
높이
24 mm
길이
10.2 mm
간격
6.15 mm
소재 사양
색상
회색
소재
PA 66 V2
UL 94에 따른 난연성등급
PA66 V2
상용 데이터
항목 번호
3131138
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4017918093006
개당 중량(패키지 포함)
1.49 g
개당 중량(패키지 제외)
1.38 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말