최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
EB 5-8/BT - 삽입 브리지
EB 5-8/BT
-
삽입 브리지
3281241
삽입 브리지, 핀 수: 5, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
삽입 브리지
핀 수
5
소재 사양
색상
회색
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3281241
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE55ZX
GTIN
4055626622552
개당 중량(패키지 포함)
5.9 g
개당 중량(패키지 제외)
4.5 g
관세 번호
85366990
원산지
CN
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426