산업용 AI
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
EB 3-35 - 삽입 브리지
EB 3-35
-
삽입 브리지
0208145
삽입 브리지, 3-포지션, 완전 절연체
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
삽입 브리지
핀 수
3
간격
35 mm
치수
간격
35 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
구리
절연 소재
PA
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
0208145
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4017918098452
개당 중량(패키지 포함)
88.87 g
개당 중량(패키지 제외)
88.87 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400