ESL (25X6) CUS
-
삽입 스트립
0801999
삽입 스트립, 시트, 주문 가능: 시트, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 252, 텍스트 필드 높이: 6 mm, 텍스트 필드 폭: 25 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
피닉스컨택트: KMK 1, KMK HP(25x6), KMK UV(25x6) 플라스틱 케이블 마커
ESL 25x6 삽입 라벨은 특수한 모양 덕분에 KMK ...(25x6) 마커 캐리어에 완벽하게 장착됩니다
소재 파일은 PROJECT COMPLETE 소프트웨어의 다운로드 - "소프트웨어 업데이트 - 마킹"에서 다운로드할 수 있습니다