Q-T-EDG-K - 삽입 씰
Q-T-EDG-K
-
삽입 씰
1580011
QUICKON T-분배기용 삽입 씰, 가는 전원 전선의 IP65 밀폐용(9 - 11 mm)
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
씰
소재 사양
색상
검정
밀폐 소재
NBR
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
9 mm ... 11 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
상용 데이터
항목 번호
1580011
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF6ZBX
GTIN
4046356131209
개당 중량(패키지 포함)
2.18 g
개당 중량(패키지 제외)
1.994 g
관세 번호
40169300
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400