설치 시스템용 분배기
Q-T-EDG-G - 삽입 씰
Q-T-EDG-G
-
삽입 씰
1580037
QUICKON T-분배기용 삽입 씰, 가는 전원 전선의 IP65 밀폐용(11.5 mm ... 14 mm)
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
씰
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
밀폐 소재
NBR
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
11.5 mm ... 14 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
상용 데이터
항목 번호
1580037
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
2,000 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AF6ZBX
GTIN
4046356131223
개당 중량(패키지 포함)
1.32 g
개당 중량(패키지 제외)
1.32 g
관세 번호
40169300
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
23071501
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말