UCT-PMP (90X38) BU CUS - 삽입 라벨
8190566

삽입 라벨, 시트, 파란색(RAL 5015), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 38 mm, 텍스트 필드 폭: 90 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

UCT-PMP(90x38) 시스템 마킹 라벨은 손쉽게 마운트할 수 있고 필요한 경우 제거할 수 있습니다.
넓은 사용 온도 범위로 인해 컨트롤 캐비닛과 필드에서도 라벨을 사용할 수 있습니다
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 맞게 모든 라벨에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.