UC-PMP (90X38) BU CUS - 삽입 라벨
0831051

삽입 라벨, 시트, 파란색(RAL 5015), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

UC-PMP ... 공장 식별 제품군에는 기존 CARRIER..-PMP... 마커 캐리어에 장착할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
넓은 사용 온도 범위로 인해 컨트롤 캐비닛과 필드에서도 라벨을 사용할 수 있습니다
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.