EAC
승인 ID: RU*-DE.*08.B.01829*CSA
승인 ID: LR 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 2 A | |||
16-채널 디지털 입력 모듈, 스크류 연결 및 이중화 전압 공급 있음. Yokogawa SDV 144 카드에 적합
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 핀 수 | 50 |
| 채널 수 | 16 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 작동 전압 (DC) | 24 V DC ±5 % |
| 전류 (분기당) | ≤ 100 mA |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
| 지원되는 컨트롤러: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| 적합한 I/O 카드 | SDV144 |
| 필드 레벨 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | Yokogawa, KS compatible |
| 연결 수 | 2 |
| 핀 수 | 50 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 공급 | |
| 연결 타입 | 플러그형 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 6 |
| 상태 표시 | 녹색 LED(공급), 노란색 LED(채널) |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 161.8 mm |
| 높이 | 111.8 mm |
| 깊이 | 69.25 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 절연 소재 | PVC |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C |
| 고도 | < 2000 m |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 모듈에 대한 전압 모니터링은 통합 LED 디스플레이가 있는 업스트림 HESILED 퓨즈 단자대와 함께 작동하지 않습니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2900173 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK2A8N |
| GTIN | 4046356484053 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 483 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 474 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 2 A | |||
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | f47ca7c2-64eb-4c63-851b-f496b18718dd |