IB IL EX-IS AIO 4/EF-PAC
-
인라인 단자
2869912
인라인 본질 안전 아날로그 I/O 단자, 4개의 구성 가능한 입력/출력 채널, 액세서리 완비
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
FDT/DTM 기술을 사용한 Fieldbus 독립 진단
모듈 기반 전기 절연
출력: 0/4 mA ... 20 mA
입력: 0 ... 10 V , 0/4 ... 20 mA
4개의 구성 가능한 I/O 채널
1-채널 진단