필드 멀티플렉서는 필드 멀티플렉서 스테이션의 중앙 장치입니다. 스테이션의 필요한 모든 인라인 I/O 단자가 이 장치에 연결됩니다. 필드 멀티플렉서는 원격 버스 케이블을 통해 원격 스테이션과 데이터를 교환합니다.
IB IL 24 MUX MA
-
인라인 단자
2718413
인라인 필드 멀티플렉서, 액세서리 없음, 구성 없이 거의 모든 원격 신호 전송
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
하드웨어 버전 15 이상, 영역 2의 폭발 위험이 있는 영역에서 사용이 승인됨
진단 및 상태 인디케이터
구리 기술을 사용한 원격 버스 연결