IB IL TEMPCON 300 UTH-B-PAC - 인라인 기능 단자
2819613

인라인 온도 컨트롤러, 컴팩트, 액세서리 완비(연결 플러그 및 라벨링 필드), 4개의 채널 있음, 4개의 열전대 입력, 8개의 바이너리 출력(24 V, 70 mA), 발열 부품의 총 전류 기록을 위한 1개의 입력, 4개의 채널 제한

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

인라인 멀티 채널 온도 컨트롤러는 인라인 설치 시스템용의 자유롭게 파라미터화 가능한 슬레이브입니다.
4개의 폐쇄형 루프 제어 회로로 제한됨
전송 속도 500 kbps