항목 명칭에 "2 MBD"가 추가된 인라인 단자는 전송 속도 2 Mbps로 작동합니다. 이러한 단자대는 단종되었거나 더 이상 제품군에 포함되지 않습니다. 이 전송 속도가 필요한 경우 현지 피닉스컨택트 담당자에게 문의하십시오. 500 Kbps의 전송 속도로 작업할 수 있는 경우 항목 명칭에 "2MBD"가 추가되지 않은 해당 변형을 대체품으로 선택하십시오. 하나의 인라인 스테이션 내에서 항상 균일한 전송 속도를 사용해야 한다는 점에 유의하십시오.
IB IL TEMPCON 300 UTH-2MBD-PAC
-
인라인 기능 단자
2819833
인라인 온도 컨트롤러, 액세서리 완비(연결 플러그 및 라벨링 필드), 8개의 열전대 입력, 8개의 바이너리 출력, 발열 부품의 총 전류 기록을 위한 1개의 입력, 30개 제어 회로로 확장 가능, 전송 속도 2 Mbaud
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2 Mbps의 전송 속도
추가 온도 측정 단자를 사용해 최대 30개의 폐쇄형 루프 제어 회로까지 확장 가능
인라인 멀티 채널 온도 컨트롤러는 인라인 설치 시스템용의 자유롭게 파라미터화 가능한 슬레이브입니다.