항목 명칭에 "2 MBD"가 추가된 인라인 단자는 전송 속도 2 Mbps로 작동합니다. 이러한 단자대는 단종되었거나 더 이상 제품군에 포함되지 않습니다. 이 전송 속도가 필요한 경우 현지 피닉스컨택트 담당자에게 문의하십시오. 500 Kbps의 전송 속도로 작업할 수 있는 경우 항목 명칭에 "2MBD"가 추가되지 않은 해당 변형을 대체품으로 선택하십시오. 하나의 인라인 스테이션 내에서 항상 균일한 전송 속도를 사용해야 한다는 점에 유의하십시오.
IB IL TEMPCON 300 RTD-2MBD-PAC
-
인라인 기능 단자
2819820
인라인 온도 컨트롤러, 액세서리 완비(연결 플러그 및 라벨링 필드), 6개의 저항 온도계 입력, 6개의 바이너리 출력, 발열 부품의 총 전류 기록을 위한 1개의 입력, 30개 제어 회로로 확장 가능, 전송 속도 2 Mbaud
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
추가 온도 측정 단자를 사용해 최대 30개의 폐쇄형 루프 제어 회로까지 확장 가능
인라인 멀티 채널 온도 컨트롤러는 인라인 설치 시스템용의 자유롭게 파라미터화 가능한 슬레이브입니다.
2 Mbps의 전송 속도