IB IL EC AR 48/10
-
인라인 기능 단자
2819257
브러시 기어가 있는 DC 모터 및 브러시 기어가 없는 EC 모터용 서보 증폭기
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 97.6 mm |
| 높이 | 166 mm |
| 깊이 | 85 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| 시작 및 진단 | |
| 연결 타입 | RS-232 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 03 |
| ID 코드(10진수) | 195 |
| 길이 코드(10진수) | 03 |
| 프로세스 데이터 채널 | 48 비트 |
| 입력 주소 영역 | 48 비트 |
| 출력 주소 영역 | 48 비트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 16 비트 |
| 레지스터 길이(버스) | 64 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 8 바이트 |
| 디지털 | |
| 입력 수 | 3 |
| 연결 타입 | MINI COMBICON |
| 연결 방법 | 3선(신호, Us, GND) |
| 핀 수 | 3 |
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 인크리멘탈 인코더(Incremental encoder) | |
| 입력 수 | 1 |
| 입력 주파수(5 V) | 최대 1 MHz |
| 인크리멘탈 인코더(Incremental encoder) | |
| 입력 주파수(5 V) | 최대 500 kHz (4 V 전압 레벨의 경우) |
| 입력 주파수(24 V) | 최대 100 kHz (20 V 전압 레벨의 경우) |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 120 mA |
| 타입 30 mA | |
| 전위: 주 회로 공급 (UM) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 150 mA |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (정격 값) |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | 2핀 COMBICON 커넥터 |
| 명칭 | 전원 공급 |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 48 V DC ±15 % (과전압 스위치오프 셧다운 US > 60 V DC) |
| 최대 전류 전송 용량 | 10 A |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 로직 UL / I/O / 모터 | 500 V AC |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | Front MSTB |
| Front MSTB | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| Front MC | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 75 % ... 85 % (75% 영구, 85% 가끔) |
| 허용 습도(보관/운송) | 75 % ... 85 % (75% 영구, 85% 가끔) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 1 ms의 경우 25g, 각 방향에서 3개 충격 |
| IEC 60068-2-32 규정을 준수하는 자유 낙하 | 1 m |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 노이즈 방출 | EN 61000-6-4에 따른 하우징 EN 55011:1991 클래스 A의 노이즈 방출 테스트 |
| 항목 번호 | 2819257 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI192 |
| GTIN | 4017918955991 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 976.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 976.4 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
4 쿼드런트(quadrant) 기능
외부 브레이크 초퍼
진단 및 상태 인디케이터