IB IL SCN-8/GND - 인라인 커넥터
IB IL SCN-8/GND
-
인라인 커넥터
2863041
커넥터, 색상으로 식별, IL 전원 분배기 단자용, 접지(GND, 파란색)
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
연결 데이터
단선 케이블 사이즈
0.08 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.08 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
28 ... 16
치수
폭
12 mm
높이
111.2 mm
깊이
41 mm
상용 데이터
항목 번호
2863041
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
DRI1Z1
GTIN
4017918913625
개당 중량(패키지 포함)
15 g
개당 중량(패키지 제외)
14.1 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말