열 전사 인쇄기
CMS-TTP-FB/H110 - 잉크 리본
CMS-TTP-FB/H110
-
잉크 리본
5067776
잉크 리본, 길이: 0.3 m, 롤 길이: 91 m, 폭: 110 mm, 색상: 검정색(RAL 9005)
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
PSS 수축 슬리브용 아님
제품 속성
제품 타입
잉크 리본
세트 구성품
5067695 CMS-KIT-TTP
마킹
식별 기술
열 전사
치수
폭
110 mm
길이
300 mm
롤 길이
91 m
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
폴리에스테르
상용 데이터
항목 번호
5067776
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BG1223
GTIN
4017918159801
개당 중량(패키지 포함)
128.8 g
개당 중량(패키지 제외)
127.9 g
관세 번호
96121010
원산지
JP
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19140614
ECLASS-15.0
19140614
ETIM
ETIM 10.0
EC001694
UNSPSC
UNSPSC 21.0
44103100
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말